Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0921037 - ST-SILED 24-UK 4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0921037
MANUID
Product number of the Manufacturer
0921037
DESCSHORT
Description short
Fiche porte-fusible
DESCLONG
Description long
Fiche porte-fusible, intensité nominale: 6,3 A, longueur: 33,1 mm, largeur: 6,1 mm, hauteur: 45,7 mm, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-SILED 24-UK 4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918010294
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC137
largeur de l'écartement
6.100 mm
BAA351
couleur
Black
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.006 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAB414
type de raccordement du circuit électrique
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4017918010294
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche porte-fusible
AAU734
Manufacturer product description
Fiche porte-fusible, intensité nominale: 6,3 A, longueur: 33,1 mm, largeur: 6,1 mm, hauteur: 45,7 mm, coloris: noir
AAO057
Product type
ST-SILED 24-UK 4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL