Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3032460 - P-CO 1N4007/L-R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3032460
MANUID
Product number of the Manufacturer
3032460
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, avec diode 1N4007, longueur: 24,2 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 24,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-CO 1N4007/L-R
PREVIEW
Preview
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.004 kg
AAO663
GTIN
4046356172875
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, avec diode 1N4007, longueur: 24,2 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 33,3 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
AAO057
Product type
P-CO 1N4007/L-R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356172875
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL