Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036797 - P-CO XL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036797
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036797
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bauelementestecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und einer Verlustleistung bis 1 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Länge: 41,2 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
P-CO XL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626042930
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.300 mm
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.0077 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAB414
Ausführung elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung
AAO663
GTIN
4055626042930
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bauelementestecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und einer Verlustleistung bis 1 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Länge: 41,2 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)
AAO057
Herstellerprodukttyp
P-CO XL
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3036797
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL