Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3036797 - P-CO XL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3036797
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036797
DESCSHORT
Description short
Spina porta componenti
DESCLONG
Description long
Spina porta componenti, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere fino a un diametro di 10 mm e una potenza dissipata max. di 1 W, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, lunghezza: 41,2 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-CO XL
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626042930
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.300 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Plug-in mounting
AAF040
Mass
0.0077 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Plug-in connection
AAB414
Design of the electrical connection
Plug/coupler
AAO663
codice EAN
4055626042930
AAW338
Manufacturer product designation
Spina porta componenti
AAU734
Manufacturer product description
Spina porta componenti, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere fino a un diametro di 10 mm e una potenza dissipata max. di 1 W, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, lunghezza: 41,2 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)
AAO057
Product type
P-CO XL
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036797
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL