Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036799 - P-CO XL-UT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036799
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036799
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, pour l'installation de composants au choix, d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et une perte de puissance de 1 W maximum, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord enfichable, longueur: 41,2 mm, largeur: 12,3 mm, hauteur: 41,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-CO XL-UT
PREVIEW
Preview
BAC137
largeur de l'écartement
12.300 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.008 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAB414
type de raccordement du circuit électrique
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4055626369808
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, pour l'installation de composants au choix, d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et une perte de puissance de 1 W maximum, intensité nominale: 10 A, longueur: 41,2 mm, largeur: 12,3 mm, hauteur: 37,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
AAO057
Product type
P-CO XL-UT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626369808
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3030161 - FBS  2-5
    PHOENIX CONTACT
    3209578 - PT 2,5-QUATTRO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés