Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3036799 - P-CO XL-UT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3036799
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036799
DESCSHORT
Description short
Spina porta componenti
DESCLONG
Description long
Spina porta componenti, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere fino a un diametro di 10 mm e una potenza dissipata max. di 1 W, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, lunghezza: 41,2 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-CO XL-UT
PREVIEW
Preview
BAC137
Width of spacing
12.300 mm
BAA351
color
Grey
BAG640
Assembly type
Plug-in mounting
AAF040
net weight
0.008 kg
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
AAB414
Design of the electrical connection
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4055626369808
AAW338
Manufacturer product designation
Spina porta componenti
AAU734
Manufacturer product description
Component connector, for installing components that can be individually selected up to a diameter of 10 mm and power dissipation of up to 1 W, nominal current: 10 A, length: 41.2 mm, width: 12.3 mm, height: 37.5 mm, number of positions: 1, color: gray
AAO057
Product type
P-CO XL-UT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626369808
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    3030161 - FBS  2-5
    PHOENIX CONTACT
    3209578 - PT 2,5-QUATTRO
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD