Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036807 - P-FU 5X20-EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036807
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036807
DESCSHORT
Description short
Fiche porte-fusible
DESCLONG
Description long
Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de fusible: G / 5 x 20, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-FU 5X20-EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356919210
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
Black
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.0038 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAB414
type de raccordement du circuit électrique
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4046356919210
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche porte-fusible
AAU734
Manufacturer product description
Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de fusible: G / 5 x 20, coloris: noir
AAO057
Product type
P-FU 5X20-EX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036807
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL