Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3036823 - P-FU 5X20 LED 60-EX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3036823
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036823
DESCSHORT
Description short
Spina portafusibile
DESCLONG
Description long
Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-FU 5X20 LED 60-EX
PREVIEW
Preview
BAC137
Width of spacing
6.200 mm
BAA351
color
Black
BAG640
Assembly type
Plug-in mounting
AAF040
net weight
0.004 kg
AAO663
GTIN
4046356919234
AAW338
Manufacturer product designation
Spina portafusibile
AAU734
Manufacturer product description
Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero
AAO057
Product type
P-FU 5X20 LED 60-EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356919234
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL