Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036825 - P-FU 5X20 LED 24 820KOHM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036825
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036825
DESCSHORT
Description short
Fiche porte-fusible
DESCLONG
Description long
Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., tension nominale: 24 V, intensité nominale: 6,3 A, type de fusible: G / 5 x 20, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Black
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.004 kg
AAO663
GTIN
4055626293639
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche porte-fusible
AAU734
Manufacturer product description
Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., tension nominale: 24 V, intensité nominale: 6,3 A, type de fusible: G / 5 x 20, coloris: noir
AAO057
Product type
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626293639
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL