Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3048807 - BES 6-LA 24 SO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3048807
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3048807
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bauelementestecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Bauelementestecker, Hülsenlänge: 16,5 mm, Länge: 8,7 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 58,9 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BES 6-LA 24 SO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356291149
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.200 mm
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAO663
GTIN
4046356291149
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bauelementestecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bauelementestecker, Hülsenlänge: 16,5 mm, Länge: 8,7 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 58,9 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
BES 6-LA 24 SO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft