Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3048807 - BES 6-LA 24 SO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3048807
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048807
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, longueur de la douille: 16,5 mm, longueur: 8,7 mm, largeur: 12,2 mm, hauteur: 58,9 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BES 6-LA 24 SO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356291149
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAC137
largeur de l'écartement
12.200 mm
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.008 kg
AAO663
GTIN
4046356291149
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, longueur de la douille: 16,5 mm, longueur: 8,7 mm, largeur: 12,2 mm, hauteur: 58,9 mm
AAO057
Product type
BES 6-LA 24 SO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !