Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3209240 - P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3209240
MANUID
Product number of the Manufacturer
3209240
DESCSHORT
Description short
Spina portafusibile
DESCLONG
Description long
Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356773478
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
80
BAA351
colore
Black
BAG640
tipo di montaggio
Plug-in mounting
AAF040
Mass
0.004836 kg
AAO663
codice EAN
4046356773478
AAW338
Manufacturer product designation
Spina portafusibile
AAU734
Manufacturer product description
Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero
AAO057
Product type
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
CN