Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1019420 - SCC 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1019420
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019420
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: Barre collectrice de N, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCC 5
PREVIEW
Preview
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
9 mm
BAA020
hauteur
26.77 mm
AAF040
poids net
0.007 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring-cage connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
5 mm
AAO663
GTIN
4055626505657
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAO057
Product type
SCC 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626505657
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN