Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1019426 - SCC 10-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1019426
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019426
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: Plaque de montage, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCC 10-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626505930
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
14.400 mm
BAA020
hauteur
42.6 mm
AAF040
poids net
0.018 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring-cage connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
10 mm
AAO663
GTIN
4055626505930
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: Plaque de montage, coloris: noir
AAO057
Product type
SCC 10-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN