Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1105796 - SK 20 VPE 250
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1105796
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1105796
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 20 VPE 250
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626989594
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
BAA020
Höhe
75 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
24 mm
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
AAO663
GTIN
4055626989594
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 20 VPE 250
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
250
QUANTITYINT
Mengenstaffel
250
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft