Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1105796 - SK 20 VPE 250
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1105796
MANUID
Product number of the Manufacturer
1105796
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement vissé, type de montage: vissage direct, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 20 VPE 250
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626989594
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
6
BAA020
hauteur
75 mm
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAC137
largeur de l'écartement
24 mm
BAG640
Type de montage
screwable
AAF040
poids net
0.022 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
20 mm
AAO663
GTIN
4055626989594
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
AAO057
Product type
SK 20 VPE 250
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
250
QUANTITYINT
Quantity Scale
250
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !