Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1428615 - XTV 16-SG WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1428615
MANUID
Product number of the Manufacturer
1428615
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, tension nominale: 48 V, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
XTV 16-SG WH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151789886
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
12.200 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
BAA020
hauteur
77.2 mm
AAF040
poids net
0.054 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-X-connection
AAO663
GTIN
4063151789886
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Raccordement pour blindage, tension nominale: 48 V, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
AAO057
Product type
XTV 16-SG WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN