Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1428615 - XTV 16-SG WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1428615
MANUID
Product number of the Manufacturer
1428615
DESCSHORT
Description short
Morsetti per schermatura
DESCLONG
Description long
Morsetti per schermatura, tensione nominale: 48 V, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
XTV 16-SG WH
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151789886
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
No
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.200 mm
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
BAA020
altezza
77.2 mm
AAF040
Mass
0.054 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-X-connection
AAO663
codice EAN
4063151789886
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti per schermatura
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti per schermatura, tensione nominale: 48 V, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco
AAO057
Product type
XTV 16-SG WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD