Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3025338 - SK 5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3025338
MANUID
Product number of the Manufacturer
3025338
DESCSHORT
Description short
Morsetti per schermatura
DESCLONG
Description long
Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 5
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356051835
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
No
BAC137
larghezza della misura reticolare
9 mm
BAG640
tipo di montaggio
Bus bar fastening
BAA020
altezza
19.5 mm
AAF040
Mass
0.01342 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
AAB917
max. permissible cable diameter
5 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
2 mm
AAO663
codice EAN
4046356051835
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti per schermatura
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
AAO057
Product type
SK 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN