Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3027941 - SK 14 VPE 300
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3027941
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3027941
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 14 VPE 300
PREVIEW
Produktbild
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
17 mm
BAG640
Montageart
schraubbar
BAA020
Höhe
20.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
14 mm
AAO663
GTIN
4046356285667
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 14 VPE 300
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356285667
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
300
QUANTITYINT
Mengenstaffel
300
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE