Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3062906 - SKS 32-D
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3062906
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3062906
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Querschnitt: 15 mm² - 32 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKS 32-D
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356562959
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
32 mm
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAA020
Höhe
33.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.078 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Spring-cage connection
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
32 mm
AAO663
GTIN
4046356562959
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKS 32-D
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE