PHOENIX CONTACT 3062906
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Shield connection clamp
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/50/3062906.prj},{NB=3062906},{MANUID=3062906},{BAC137=32},{BAA020=33.5},{AAF040=0.078},{AAB917=32},{AAO663=4046356562959},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85369010},{AAO676=3062906},{DESCSHORT=Shield connection clamp},{DESCLONG=Shield connection clamp, connection method: Spring-cage connection, cross section: 15 mm² - 32 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: silver},{MANUTYPEDESC=SKS 32-D},{PREVIEW=../../../_pool_/89/f1/94687_2000_int_04.png},{INTNO=4046356562959},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAD124=No},{BAG640=DIN track},{BAD831=Spring-cage connection},{AAW338=Shield connection clamp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3062906 - SKS 32-D
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3062906
MANUID
Product number of the Manufacturer
3062906
DESCSHORT
Short Description
Shield connection clamp
DESCLONG
Long Description
Shield connection clamp, connection method: Spring-cage connection, cross section: 15 mm² - 32 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: silver
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKS 32-D
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356562959
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAC137
Width of spacing
32
mm
BAG640
Assembly type
DIN track
BAA020
height
33.5
mm
AAF040
net weight
0.078
kg
BAD831
Design of electrical connection
Spring-cage connection
AAB917
max. permissible cable diameter
32
mm
AAO663
GTIN
4046356562959
AAW338
Manufacturer product designation
Shield connection clamp
AAU734
Manufacturer product description
Shield connection terminal block, for applying the shield directly to the conductive mounting plates
AAO057
Product type
SKS 32-D
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청