Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240210 - SKS 8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240210
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240210
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: Barre collectrice de N, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKS 8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356458658
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAC137
largeur de l'écartement
12.400 mm
BAA020
hauteur
18 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring-cage connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
8 mm
AAO663
GTIN
4046356458658
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre via des barres collectrices
AAO057
Product type
SKS 8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !