Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240215 - SKS 20-D
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240215
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240215
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 10 mm² - 20 mm², type de montage: vissage direct, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKS 20-D
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356458924
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAC137
largeur de l'écartement
24.700 mm
BAG640
Type de montage
screwable
BAA020
hauteur
27 mm
AAF040
poids net
0.039 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring-cage connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
20 mm
AAO663
GTIN
4046356458924
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Système de raccordement de blindage, pour mise à la terre directe via des plaques de montage conductrices
AAO057
Product type
SKS 20-D
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE