Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1071724 - LP 2,5/13
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1071724
MANUID
Product number of the Manufacturer
1071724
DESCSHORT
Description short
Maschio
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 13, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LP 2,5/13
INTNO
GTIN-Code
4055626761367
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte