Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1660669 - HCC 4-MC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1660669
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1660669
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckerteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckerteil, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HCC 4-MC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918022266
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
13.500 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Crimpanschluss
BAB888
Ausführung
Stifteinsatz
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.200 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAI590
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
10
AAO663
GTIN
4017918022266
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckerteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckerteil, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
HCC 4-MC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft