Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3040708 - SP 2,5/ 1 GNYE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3040708
MANUID
Product number of the Manufacturer
3040708
DESCSHORT
Description short
Maschio
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SP 2,5/ 1 GNYE
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
500 V
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.080 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
BAC137
Width of spacing
5.200 mm
BAA351
color
green-yellow
AAF040
net weight
0.003 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080 mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.080 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
AAT080
Pole number
1
BAD831
Design of electrical connection
Spring pulley connection
BAB888
Design
Pin insert
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.080 mm^2
AAB785
max. connectable conductor cross-section
4 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAO663
GTIN
4017918832551
AAW338
Manufacturer product designation
Maschio
AAU734
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: giallo-verde
AAO057
Product type
SP 2,5/ 1 GNYE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918832551
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    3030417 - D-ST 2,5
    PHOENIX CONTACT
    3031212 - ST 2,5
    PHOENIX CONTACT
    3031995 - ST 2,5-TWIN RD
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD