Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3042803 - SP 4/ 1-M GNYE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3042803
MANUID
Product number of the Manufacturer
3042803
DESCSHORT
Description short
Connecteurs
DESCLONG
Description long
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 4 mm², section : 0,08 mm²- 6 mm², coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SP 4/ 1-M GNYE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918956103
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAH005
Tension nominale
800 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
green-yellow
AAF040
poids net
0.004 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.080 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
AAT080
Pole number
1
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring pulley connection
BAB888
type
Pin insert
AAB935
section minimum de conducteur
0.080 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
6 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAO663
GTIN
4017918956103
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteurs
AAU734
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 4 mm², section : 0,08 mm²- 6 mm², coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
SP 4/ 1-M GNYE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL