Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3051263 - QP 1,5/ 1 GNYE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3051263
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3051263
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,25 mm²- 1,5 mm², Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QP 1,5/ 1 GNYE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356113410
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.250 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
AAF040
Nettogewicht
0.004382 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.250 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAT080
Polzahl
1
BAB888
Ausführung
Stifteinsatz
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356113410
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,25 mm²- 1,5 mm², Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
QP 1,5/ 1 GNYE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
TR