Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3057461 - UPCT 4/2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3057461
MANUID
Product number of the Manufacturer
3057461
DESCSHORT
Description short
Fiches de court-circuitage
DESCLONG
Description long
Fiches de court-circuitage, tension nominale: 320 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,14 mm²- 6 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UPCT 4/2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356521802
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
320 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
20 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.020 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
AAT080
Pole number
2
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB935
section minimum de conducteur
0.140 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
6 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAO663
GTIN
4046356521802
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de court-circuitage
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur, à 2 pôles avec fonction de court-circuit automatique intégrée
AAO057
Product type
UPCT 4/2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL