Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3061648 - PP-H 6/ 9
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3061648
MANUID
Product number of the Manufacturer
3061648
DESCSHORT
Description short
Connecteurs
DESCLONG
Description long
Connecteurs, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 9, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-H 6/ 9
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.067 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
AAT080
Pole number
9
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAB888
type
Pin insert
AAB935
section minimum de conducteur
0.500 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
10 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAI590
total number of poles (without ground contact)
9
AAO663
GTIN
4046356650281
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteurs
AAU734
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², coloris: gris
AAO057
Product type
PP-H 6/ 9
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356650281
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL