Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3211965 - PP-H 4/ 1-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3211965
MANUID
Product number of the Manufacturer
3211965
DESCSHORT
Description short
Connecteurs
DESCLONG
Description long
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-H 4/ 1-M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356482974
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.005 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
AAT080
Pole number
1
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAB888
type
Pin insert
AAB935
section minimum de conducteur
0.200 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
6 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAI590
total number of poles (without ground contact)
1
AAO663
GTIN
4046356482974
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteurs
AAU734
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris
AAO057
Product type
PP-H 4/ 1-M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3211987 - PP-H 4/ 1-R GNYE
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés