Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3212041 - PP-H 4/ 6
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3212041
MANUID
Product number of the Manufacturer
3212041
DESCSHORT
Description short
Connettore
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-H 4/ 6
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356483100
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
800 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAA351
colore
Grey
AAF040
Mass
0.02744 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAT080
Pole number
6
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-in connection
BAB888
esecuzione
Pin insert
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.200 mm^2
AAB785
max. connectable conductor cross-section
6 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAI590
total number of poles (without ground contact)
6
AAO663
codice EAN
4046356483100
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore
AAU734
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio
AAO057
Product type
PP-H 4/ 6
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3212041
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL