Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1048208 - IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1048208
MANUID
Product number of the Manufacturer
1048208
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée/sortie
DESCLONG
Description long
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, avec fusible de 2 A remplaçable dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure des signaux sans interruption.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626649948
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
87
BAF016
Largeur
10.300 mm
BAA020
hauteur
64.200 mm
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.064 kg
BAB577
profondeur
72.900 mm
AAT080
Pole number
1
BAB431
type de montage
pluggable
AAO663
GTIN
4055626649948
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée/sortie
AAU734
Manufacturer product description
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, avec fusible de 2 A remplaçable dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure des signaux sans interruption.
AAO057
Product type
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
US