Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1061347 - TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1061347
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1061347
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Termination Carrier für 8 einkanalige MACX Analog (Ex i) Trennverstärker zur Anbindung an das ABB S800 System AI845 (analoge Eingabe) über die TU812 oder TU854 mit 2-fach redundanter Spannungseinspeisung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626715599
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
148 mm
BAA020
Höhe
170 mm
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, EN 6100-6-2, EN 6100-6-4, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
AAF040
Nettogewicht
1.916 kg
BAB577
Tiefe
160 mm
AAT080
Polzahl
25
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626715599
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Termination Carrier für 8 einkanalige MACX Analog (Ex i) Trennverstärker zur Anbindung an das ABB S800 System AI845 (analoge Eingabe) über die TU812 oder TU854 mit 2-fach redundanter Spannungseinspeisung
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1061347
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft