Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1065476 - BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1065476
MANUID
Product number of the Manufacturer
1065476
DESCSHORT
Description short
Modulo base
DESCLONG
Description long
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 16 canali con connettore D-SUB a 37 poli per impiego universale. Morsetti di campo e alimentazione a innesto disponibili come accessori. A scelta con tecnologia di connessione a vite o Push-in.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626727929
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF726
rated current
15 A
BAB392
certificati e omologazioni
IECEx, ATEX, CSA, CSAus, UKCA-EX
BAF016
larghezza
199 mm
BAA020
altezza
142.3 mm
AAF040
Mass
0 kg
BAB577
profondità
78 mm
AAT080
Pole number
16
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4055626727929
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo base
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 16 canali con connettore D-SUB a 37 poli per impiego universale. Morsetti di campo e alimentazione a innesto disponibili come accessori. A scelta con tecnologia di connessione a vite o Push-in.
AAO057
Product type
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte