Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1100967 - VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1100967
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1100967
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 37-polig, Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626953298
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
100.52 mm
BAA020
Höhe
66.1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.203 kg
BAB577
Tiefe
45.1 mm
AAT080
Polzahl
37
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626953298
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul für die SIMATIC ET200SP HA mit Schraubanschlüssen und D-SUB-Stecker, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 37
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen