Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1278788 - VFC-PT/FLK20/ET200SP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1278788
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1278788
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-Übergabemodul für die Systemverkabelung zur Siemens SIMATIC® ET 200SP mit spezifischer Beschriftung und Push-in-Frontanschlüssen, Polzahl: 20, Baubreite: 19 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VFC-PT/FLK20/ET200SP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151476700
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed
BAF016
Breite
18.9 mm
BAA020
Höhe
127.22274 mm
AAF040
Nettogewicht
0.096 kg
BAB577
Tiefe
55.0000 mm
AAT080
Polzahl
20
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4063151476700
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-Übergabemodul für die Systemverkabelung zur Siemens SIMATIC® ET 200SP mit spezifischer Beschriftung und Push-in-Frontanschlüssen, Polzahl: 20, Baubreite: 19 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VFC-PT/FLK20/ET200SP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen