Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2201519 - SKBI 31
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2201519
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2201519
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckkartenblock
DESCLONG
Langbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Polzahl: 31, Artikelfamilie: SKBI 31, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKBI 31
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918053260
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAF016
Breite
112 mm
BAA020
Höhe
129 mm
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAF040
Nettogewicht
0.155 kg
AAT080
Polzahl
31
AAO663
GTIN
4017918053260
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckkartenblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Polzahl: 31, Artikelfamilie: SKBI 31, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SKBI 31
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKBI 31
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft