Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202563 - SKBD 10/MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202563
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202563
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckkartenblock
DESCLONG
Langbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl: 10, Artikelfamilie: SKBD, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKBD 10/MT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918053307
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAA020
Höhe
18.400 mm
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAF040
Nettogewicht
0.031 kg
AAT080
Polzahl
10
AAO663
GTIN
4017918053307
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckkartenblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl: 10, Artikelfamilie: SKBD, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SKBD
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKBD 10/MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft