Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2202563 - SKBD 10/MT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2202563
MANUID
Product number of the Manufacturer
2202563
DESCSHORT
Description short
Connecteur encartable
DESCLONG
Description long
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 10, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKBD 10/MT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918053307
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAA020
hauteur
18.400 mm
AAF726
rated current
5 A
AAF040
poids net
0.031 kg
AAT080
Pole number
10
AAO663
GTIN
4017918053307
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur encartable
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 10, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
SKBD
AAO057
Product type
SKBD 10/MT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !