Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2269153 - SKBI 64/H15-MKDS5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2269153
MANUID
Product number of the Manufacturer
2269153
DESCSHORT
Description short
Connecteur encartable
DESCLONG
Description long
Bloc de cartes enfichables 19", nombre de pôles: 15, gamme d'articles: SKBI 64, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKBI 64/H15-MKDS5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918054014
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
44
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAF016
Largeur
118 mm
BAA020
hauteur
162 mm
AAF726
rated current
15 A
AAF040
poids net
0.182 kg
AAT080
Pole number
15
AAO663
GTIN
4017918054014
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur encartable
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de cartes enfichables 19", nombre de pôles: 15, gamme d'articles: SKBI 64, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
SKBI 64
AAO057
Product type
SKBI 64/H15-MKDS5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    2263036 - SKBI  64/C64
    PHOENIX CONTACT
    2201519 - SKBI  31
    PHOENIX CONTACT
    2261106 - SKBI  32/F/ZD
    PHOENIX CONTACT
    2263023 - SKBI  64/B64
    PHOENIX CONTACT
    2261038 - SKBI  32/C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés