Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2280255 - DFLK 26
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2280255
MANUID
Product number of the Manufacturer
2280255
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module traversant VARIOFACE, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 26-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK 26
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918054366
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
39.88 mm
BAA020
hauteur
83.4 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
BAB577
profondeur
47.5 mm
AAT080
Pole number
26
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Wall mounting
AAO663
GTIN
4017918054366
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis et un connecteur mâle IDC / FLK (2,54 mm, 26 pôles)
AAO057
Product type
DFLK 26
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE