Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2281678 - FLKM-D 9 SUB/B/LA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2281678
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2281678
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, mit Leuchtanzeige, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 9-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 12-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-D 9 SUB/B/LA
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.079 kg
BAB577
Tiefe
57.5 mm
AAT080
Polzahl
9
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918054922
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, mit Leuchtanzeige, Polzahl 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-D 9 SUB/B/LA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918054922
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE