Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2281678 - FLKM-D 9 SUB/B/LA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2281678
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281678
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, avec voyant, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 9-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 12-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D 9 SUB/B/LA
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
45 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.079 kg
BAB577
profondeur
57.5 mm
AAT080
Pole number
9
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918054922
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, avec voyant, 9 pôles
AAO057
Product type
FLKM-D 9 SUB/B/LA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918054922
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE