Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2281694 - FLKM-D25 SUB/B/LA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2281694
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281694
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, avec voyant, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 25-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 28-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D25 SUB/B/LA
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
90 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.162 kg
BAB577
profondeur
57.5 mm
AAT080
Pole number
25
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918054946
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, avec voyant, 25 pôles
AAO057
Product type
FLKM-D25 SUB/B/LA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918054946
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
24
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE