Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2281704 - FLKM-D37 SUB/B/LA
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2281704
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281704
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, con LED, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 37-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D37 SUB/B/LA
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918054953
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
tensione dimensionata
30 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
112.5 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.00081 kg
BAB577
profondità
57.50 mm
AAT080
Pole number
37
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918054953
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, con indicazione luminosa, n. poli 37
AAO057
Product type
FLKM-D37 SUB/B/LA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD