Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2281746 - FLKMS-D50 SUB/S
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2281746
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281746
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 54-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS-D50 SUB/S
PREVIEW
La figura illustra la versione FLKMS-D37 SUB/S (1-37)
INTNO
GTIN-Code
4017918054991
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
101.25 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.256 kg
BAB577
profondità
71.00 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918054991
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, n. poli 50
AAO057
Product type
FLKMS-D50 SUB/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE