Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2281762 - FLKMS-D37 SUB/B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2281762
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2281762
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste 37-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS-D37 SUB/B
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918055011
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
79 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.211 kg
BAB577
Tiefe
72 mm
AAT080
Polzahl
37
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918055011
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste 37-polig
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS-D37 SUB/B
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft