Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2282046 - FLKMS 20/16IM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2282046
MANUID
Product number of the Manufacturer
2282046
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS 20/16IM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918055134
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
112.500 mm
BAA020
hauteur
77 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.273 kg
BAB577
profondeur
70.500 mm
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918055134
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, pour raccorder 16 détecteurs de proximité
AAO057
Product type
FLKMS 20/16IM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !